Couvercle protégé,univers,IP54,CLI/II,pour extension,2-section FZ712N

EAN
3250612768882
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.