![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
paroi latérale,univers, IP 54, classe protection I, p. prof. 600mm, Set a 2 pc. FZ709D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage600 mm
-
Profondeur produit installé1.5 mm
-
Hauteur produit installé1900 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacemat
-
Avec entrée de câbleNon
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ709D
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ709D
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FZ709D
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FZ709D
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FZ709D
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ709D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ709D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com