EAN
3250616004481
E-nr.
834 905 316
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
268.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
  • Largeur de montage
    550 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir intense
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.