EAN
3250616004474
E-nr.
834 905 306
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
236.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Largeur de montage
    300 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN 61439-1/-2
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.