Socle support armoire Univers h 200mm l1050mm pour IP54 p275mm couvercle frontal FZ644

EAN
3250612766444
VPE
1 pc.

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.