EAN
3250612778485
E-nr.
822 990 044
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
133.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    205 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Largeur de montage
    300 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.