Entrée de câbles,univers, IP4,4xM16,2xM20,2xM16/25,1xM25/40/50 FZ460

EAN
3250612764600
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    17 mm
  • Hauteur produit installé
    120 mm
  • Largeur produit installé
    232 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Autre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.