Couvercle,univers, pour ouverture latérale du jeu de barres en armoires FR FZ448

EAN
3250612764488
E-nr.
834 970 156
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
27.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    130 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    120 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Autre
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.