Porte transp., univers, gauche, pour IP 54, classe protection II, 1900x550 mm FZ220SD

EAN
3250612795444
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à gauche
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    20 mm
  • Profon­deur interne
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    1900 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Porte, couvercle
  • Type de ferme­ture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Battant de porte
    unique
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Equi­pe­ment
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.