![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Porte transp., univers, gauche, pour IP 54, classe protection I, 1900x550 mm FZ220D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Position prévue pour la porteà gauche
-
Profondeur produit installé20 mm
-
Hauteur produit installé1900 mm
-
Largeur produit installé550 mm
-
Type de fermeture de la porteSerrure à triangle male 7mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ220D
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ220D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FZ220D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com