Porte,univers, droite, multimédia pleine RAL9010, pour coffret IP44 950x550mm FZ014NM2

EAN
3250611004462
E-nr.
822 963 184
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
276.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à droite
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    919 mm
  • Largeur produit installé
    519 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Plas­tique + metal
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.