Coffret encastré,univers FW, 96 mod,IP30,classeII,vide,niche 502x805x110mm FW33UD1

EAN
3250612733224
E-nr.
822 710 524
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    108
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    9
  • Nombre de travée de large
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.