armoire murale,univers,IP54,CLII,1400x1050x275mm,432 PLE,porte transp. FT94L

EAN
3250612700776
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    432
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    1400 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    Avec découpe
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Armoire murale
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    9
  • Nombre de travée de large
    4
  • Acces­so­riable
    Non
  • Exten­sion possible
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.