ARM.UNIV.IP549 1400X1050 C1 FT94E

EAN
3250612702251
VPE
1 pc.

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    432
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    1400 mm
  • Largeur produit installé
    1050 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    36
  • Nombre de travée de large
    4
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.