armoire murale,univers,IP54,CLI,1100x1300x275mm,420 PLE FT75E

EAN
3250616000261
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • couvercle avec décharge de pres­sion
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    420
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Profon­deur interne
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    1100 mm
  • Largeur produit installé
    1300 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    60
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    fermé
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    2 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de travée de large
    5
  • Acces­so­riable
    Non
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    10
  • Exten­sion possible
    Non
Stan­dards
  • Classe de protec­tion IEC-61140
    I
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.