armoire murale,univers,IP54,CLII,500x300x275mm,36 PLE FT31S

EAN
3250612701155
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    36
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    Avec découpe
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1
  • Acces­so­riable
    Non
  • Exten­sion possible
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.