ARMOIRE UNIV.IP549 500X300 CL1 FT31E

EAN
3250612701704
VPE
1 pc.

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    36
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Armoire murale
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    1

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.