![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,1850x1300x275mm + 200 mm socle FR25L2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationFixation au sol
-
Protection contre les surtensionsNon
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules720
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Tension nominale690 V
-
Courant assigné nominal800 A
-
Profondeur produit installé275 mm
-
Profondeur interne275 mm
-
Hauteur produit installé2050 mm
-
Largeur produit installé1300 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée escamotable pour demi-barillet DIN
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de portedouble, asymétrique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièretôle d`acier
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire au sol
-
Nombre rangées12
-
Nombre de travée de large5
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride10
-
Extension possibleOui
-
HomologationsEN 61439-1/-2
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse II
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR25L2
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FR25L2
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FR25L2
PDF5 MBManuel d'installation pour FR25L2
PDF3 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FR25L2
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FR25L2
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FR25L2
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour FR25L2
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FR25L2
Declaration
PDF675 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FR25L2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FR25L2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com