Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1300mm MES-QP130

EAN
7611919062954
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
42
99.00 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    1088 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.