The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Armoires murales univers
    • FR06A
    Kit partie supérieure/base Hager univers, 2 pièces
    EAN
    3250612680061
    E-nr.
    822 890 654
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires murales univers

    Kit partie sup./base Hager univers 6 travées cadre AP IP30 CP I 1500×160mm 2 pcs FR06A

    Prix*
    241.00 CHF
    / pc. *
    241.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit partie sup./base Hager univers 6 travées cadre AP IP30 CP I 1500×160mm 2 pcs

    FR06A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière 11 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 11 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • FR30A

      Set pièces latérales, 500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      37.00 CHF  / pc.*
    • FR40A

      Set pièces latérales, 650mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      50.10 CHF  / pc.*
    • FR50A

      Set pièces latérales, 800mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      60.90 CHF  / pc.*
    • FR60A

      Set pièces latérales, 950mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      87.20 CHF  / pc.*
    • FR70A

      Set pièces latérales, 1100mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      92.00 CHF  / pc.*
    • FR90A

      Set pièces latérales, 1400mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      102.00 CHF  / pc.*
    • FR100A

      Set pièces latérales, 1550mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      107.50 CHF  / pc.*
    • FR110A

      Set pièces latérales, 1700mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      112.50 CHF  / pc.*
    • FR120A

      Set pièces latérales, 1850mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      118.00 CHF  / pc.*
    • FR130A

      Set pièces latérales, 2000mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      122.50 CHF  / pc.*
    • FR80A

      Set pièces latérales, 1250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      96.80 CHF  / pc.*
    • FZ403

      Entrée de câbles, univers, IP43

      8.85 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FR30A

      Set pièces latérales, 500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      37.00 CHF  / pc.*
    • FR40A

      Set pièces latérales, 650mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      50.10 CHF  / pc.*
    • FR50A

      Set pièces latérales, 800mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      60.90 CHF  / pc.*
    • FR60A

      Set pièces latérales, 950mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      87.20 CHF  / pc.*
    • FR70A

      Set pièces latérales, 1100mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      92.00 CHF  / pc.*
    • FR90A

      Set pièces latérales, 1400mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      102.00 CHF  / pc.*
    • FR100A

      Set pièces latérales, 1550mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      107.50 CHF  / pc.*
    • FR110A

      Set pièces latérales, 1700mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      112.50 CHF  / pc.*
    • FR120A

      Set pièces latérales, 1850mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      118.00 CHF  / pc.*
    • FR130A

      Set pièces latérales, 2000mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      122.50 CHF  / pc.*
    • FR80A

      Set pièces latérales, 1250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      96.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      1500 mm
    • Profon­deur
      157 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Blanc pur

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    Hager déclaration REACH FR06A
    PDF
    Hager Rapport RoHS FR06A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FR06A | Hager Suisse

      Image produit FR06A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FR06A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FR06A

      Set toit/base,1500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2009-10-20 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2009-10-20

      PDF
      3,30 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FP62SN2 - Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,950x550x205mm, inoccupé
      FP62SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 950x550x205mm, inoccupé
      Prix*
      352.00 CHF
      / pc. *
      352.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FP61SN2 - Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,950x300x205mm, inoccupé
      FP61SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 950x300x205mm, inoccupé
      Prix*
      253.00 CHF
      / pc. *
      253.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FP61TN2 - Armoire murale Hager univers avec porte CP I IP44 300×950×205mm
      FP61TN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x300x205mm, inoccupé
      Prix*
      266.00 CHF
      / pc. *
      266.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FP55SN2 - Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,800x1300x205mm, inoccupé
      FP55SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x1300x205mm, inoccupé
      Prix*
      661.00 CHF
      / pc. *
      661.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FP62TN2 - Armoire murale Hager univers avec porte CP I IP44 550×950×205mm
      FP62TN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x550x205mm, inoccupé
      Prix*
      344.00 CHF
      / pc. *
      344.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group