Kit partie laté. Hager univers FR110A gauche/droite cadre AP IP30 h 1700mm 2 pcs FR110A
EAN
3250612680153
E-nr.
822 890 384
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
104,00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants panneau supérieur/toit 6 produit(s) disponible(s)
-
Composants d'installation/d'alignement 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1700 mm
-
Largeur160 mm
-
Profondeur157 mm
Matière
-
CouleurGris clair
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceLaqué
Notice
-
Utilisable comme paroi latéraleOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com