The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Armoires murales univers
  • FR50A
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Kit partie laté. Hager univers FR50A gauche/droite cadre AP IP30 h 800mm 2 pcs FR50A

Kit partie latérale Hager univers FR50A, gauche/droite
EAN
3250612680092
E-nr.
822 890 324
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
56.30 CHF
/ pc. *
56.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit partie laté. Hager univers FR50A gauche/droite cadre AP IP30 h 800mm 2 pcs

FR50A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit 6 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit
  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
  • FR01A

    Set toit/base, 250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    97.80 CHF  / pc.*
  • FR02A

    Set toit/base, 500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    120.50 CHF  / pc.*
  • FR03A

    Set toit/base, 750mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    142.00 CHF  / pc.*
  • FR04A

    Set toit/base, 1000mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    171.50 CHF  / pc.*
  • FR05A

    Set toit/base, 1250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    194.00 CHF  / pc.*
  • FR06A

    Set toit/base, 1500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    222.00 CHF  / pc.*
  • FZ470A

    Kit d´association horizontale pour cadre AP en saillie, univers

    26.20 CHF  / pc.*

Produits liés

  • FR01A

    Set toit/base, 250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    97.80 CHF  / pc.*
  • FR02A

    Set toit/base, 500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    120.50 CHF  / pc.*
  • FR03A

    Set toit/base, 750mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    142.00 CHF  / pc.*
  • FR04A

    Set toit/base, 1000mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    171.50 CHF  / pc.*
  • FR05A

    Set toit/base, 1250mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    194.00 CHF  / pc.*
  • FR06A

    Set toit/base, 1500mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    222.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    800 mm
  • Largeur
    160 mm
  • Profon­deur
    157 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
Notice
  • Utili­sable comme paroi laté­rale
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
PDF
921,45 kB
Hager déclaration REACH FR50A
PDF
Hager Rapport RoHS FR50A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FR50A | Hager Suisse

    Image produit FR50A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FR50A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FR50A

    Set pièces latérales,800mm, pour cadre AP pour montage en saillie Univers

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FR94H - Armoire murale Hager univers porte pleine CP II IP55 1400×1050×400mm RAL 7035
    FR94H
    Coffret univers IP55 Classe II 1400x1050x400
    Prix*
    1 884.00 CHF
    / pc. *
    1 884.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FR93H - Armoire murale Hager univers porte pleine CP II IP55 1400×800×400mm RAL 7035
    FR93H
    Coffret univers IP55 Classe II 1400x800x400
    Prix*
    1 522.00 CHF
    / pc. *
    1 522.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FR92H - Armoire murale Hager univers porte pleine CP II IP55 1400×550×400mm RAL 7035
    FR92H
    Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x400
    Prix*
    1 287.00 CHF
    / pc. *
    1 287.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    FR94S - Armoire murale Hager univers porte pleine CP II IP55 1400×1050×275mm RAL 7035
    FR94S
    Coffret univers IP55 Classe II 1400x1050x275
    Prix*
    1 587.00 CHF
    / pc. *
    1 587.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FR93S - Armoire murale Hager univers porte pleine CP II IP55 1400×800×275mm RAL 7035
    FR93S
    Coffret univers IP55 Classe II 1400x800x275
    Prix*
    1 299.00 CHF
    / pc. *
    1 299.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group