![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 1950x1300x205mm, inoccupé FP25S1N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules720
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal400 A
-
Profondeur de montage205 mm
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Profondeur interne130 mm
-
Hauteur produit installé1950 mm
-
Largeur produit installé1300 mm
-
Largeur dans les unités de division60
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de portesans
-
type de couverclesans / fermé
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire au sol
-
Nombre rangées12
-
Nombre de travée de large5
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride10
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse II
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP25S1N
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FP25S1N
PDF1 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FP25S1N
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FP25S1N
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FP25S1N
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FP25S1N
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FP25S1N
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FP25S1N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FP25S1N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com