![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Kit de montage mural pour armoire compacte PFC FL85ZX15
EAN
3250612770915
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
33
Prix*
19.55 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé145 mm
-
Largeur produit installé78 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageensemble/pièces de fixation
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com