Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 950x600x300mm FL176A

EAN
3250610674277
E-nr.
834 302 166
VPE
1 pc.
464.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • couvercle avec décharge de pres­sion
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    156
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    300 mm
  • Profon­deur produit installé
    300 mm
  • Profon­deur interne
    295 mm
  • Hauteur produit installé
    950 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    26
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1.2 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    21.5 mm
  • Type de ferme­ture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cade­nas­sable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Armoire murale
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    2
  • Exten­sion possible
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK10
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.