![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
armoire de distribution,porte transp.,univers,IP 54,cl. protect.I,1900x600x600mm FG22KD
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules288
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal1600 A
-
Profondeur de montage600 mm
-
Profondeur produit installé600 mm
-
Profondeur interne600 mm
-
Hauteur produit installé1900 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de fermeture de la porteSerrure double barre 3mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de portedouble, asymétrique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire au sol en enfilade
-
Nombre rangées12
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FG22KD
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FG22KD
PDF10 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FG22KD
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FG22KD
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FG22KD
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FG22KD
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FG22KD
Declaration
PDF530 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com