Goulotte 99x230,blanc FB9923009001

EAN
4012740113717
E-nr.
127 500 602
VPE
6 MTRs
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    100 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    77
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    118
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Exté­rieur
  • Forme de couvercle
    en vrac
  • Largeur du couvercle
    230 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
  • Trans­pa­rent
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    19660 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    4
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 / 5
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-1
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.