Coffret de distribution, protégé contre le feu, F90, 450x540x148 mm FB3008SN

EAN
3250616002777
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
Prix*
775.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    84 mm
  • Profon­deur produit installé
    148 mm
  • Profon­deur interne
    84 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    540 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    1
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    20 mm
  • Largeur de montage
    300 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    20 mm
  • Cade­nas­sable
    Non
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    sans
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de maté­riaux
  • Type de trai­te­ment de surface
    tampo­gra­phié
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    0
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    1
  • Exten­sion possible
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK10
  • Indice de protec­tion IP
    IP41
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.