ARMOIRE UNIV. 1850X800X350 IP5 CLA1 FA23G

EAN
3250612510153
VPE
1 pc.

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    432
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    350 mm
  • Hauteur produit installé
    1850 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Armoire au sol
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    36
  • Nombre de travée de large
    3

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.