armoire au sol FA23E

EAN
3250612510399
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    instal­la­tion indi­vi­duelle et en série
Modèle
  • Nombre de modules
    432
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    275 mm
  • Hauteur produit installé
    1850 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    36
  • Nombre de travée de large
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.