The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Contac­teurs de puis­sance
    • Contac­­teurs de puis­­sance
    • EV050D
    Contacteur de puissance Hager
    EAN
    3250612236138
    E-nr.
    507 476 604
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    31
    • Contac­­teurs de puis­­sance

    Contacteur de puissance Hager 3P 50A à AC-3 tension de bobine 24VAC EV050D

    Prix*
    174.50 CHF
    / pc. *
    174.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contacteur de puissance Hager 3P 50A à AC-3 tension de bobine 24VAC

    EV050D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Adap­ta­teur de câble auxi­liaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Relais ther­mique de protec­tion contre les surcharges 4 produit(s) disponible(s)
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Module de protec­tion contre les surten­sions 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Adap­ta­teur de câble auxi­liaire
    • Relais ther­mique de protec­tion contre les surcharges
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Module de protec­tion contre les surten­sions
    • EVA803

      Pièce de liaison MM52xN+Contacteur EV040-72

      44.80 CHF  / pc.*
    • EVB040C

      Relais thermique 24 - 40 A pour EV040-72

      115.00 CHF  / pc.*
    • EVB057C

      Relais thermique 40 - 57 A pour EV040-72

      153.50 CHF  / pc.*
    • EVB065C

      Relais thermique 50 - 65 A pour EV040-72

      153.50 CHF  / pc.*
    • EVB075C

      Relais thermique 65 - 75 A pour EV040-72

      168.00 CHF  / pc.*
    • EVA003

      Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV040-170, EVN063-

      8.85 CHF  / pc.*
    • EVA004

      Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV040-170, EVN063-

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA103

      Inter verrouillage pour EV040-72, EVN063-80

      11.70 CHF  / pc.*
    • EVA206

      Module de protection 24VAC pour EV040-95, EVN063-200

      14.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      12 - 690 V
    • Tension circuit de commande en CA
      24 - 24 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion du circuit de commande
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    Courant élec­trique
    • Courant d'em­ploi Ie sous 110 V DC1 iec60947-4
      50 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 220 V DC1 iec60947-4
      45 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC1 selon IEC60947 - 4
      80 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
      50 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC4 selon IEC60947 - 4
      21 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC3
      50 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
      80 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC60947 - 4
      50 A
    • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC4 selon IEC60947 - 4
      21 A
    Dimen­sions
    • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
      14 mm
    • Profon­deur
      147 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      14 W
    • Puis­sance dissipée par la commande
      4,10 W
    • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
      30 kW
    • Consom­ma­tion de main­tien
      22 VA
    • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC4 selon IEC60947 - 4
      6 kW
    • Consom­ma­tion à l'appel
      168 VA
    • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
      53 kW
    • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
      15,50 kW
    • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC4 selon IEC60947 - 4
      10 kW
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
      1,20 - 1,20 Nm
    • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
      3,30 - 3,30 Nm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de connexion contrôle et contact aux
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      3NO
    • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
      10 mm
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,50 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0,75 - 4 mm²
    Equi­pe­ment
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      0
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      0
    • Nombre de contacts NO
      3
    • Nombre de contacts NF
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV050D
    PDF
    RoHS report EV050D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EV050D | Hager Suisse

      Image produit EV050D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EV050D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EV050D

      Contacteur 3P, 50A AC-3, bobine 24VAC

      PDF
    • Manuel

      Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

      Manuel de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Déclaration de conformité International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EVN125E - Contacteur de puissance Hager 4P 125A à AC-1 tension de bobine 24VDC
      EVN125E
      Contacteur 4P, 125A AC-1, bobine 24VDC
      Prix*
      409.00 CHF
      / pc. *
      409.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
      EVN080C
      Contacteur 4P, 80A AC-1, bobine 230VAC
      Prix*
      286.00 CHF
      / pc. *
      286.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EVN080D - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 24VAC
      EVN080D
      Contacteur 4P, 80A AC-1, bobine 24VAC
      Prix*
      286.00 CHF
      / pc. *
      286.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EVN080E - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 24VDC
      EVN080E
      Contacteur 4P, 80A AC-1, bobine 24VDC
      Prix*
      324.00 CHF
      / pc. *
      324.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EV170C - Contacteur de puissance Hager 3P 170A à AC-3 tension de bobine 230VAC
      EV170C
      Contacteur 3P, 170A AC-3, bobine 230VAC
      Prix*
      706.00 CHF
      / pc. *
      706.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group