Contacteur 4P, 80A AC-1, 230VAC • EVN080C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Contac­teurs de puis­sance
  • Contac­­teurs de puis­­sance
  • EVN080C
EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC

Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC

EVN080C

EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
EVN080C - Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Contacteur de puissance Hager 4P 80A à AC-1 tension de bobine 230VAC EVN080C

EAN
3250612236442
E-nr.
507 476 860
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
31
Prix*
274,00 CHF
/ pc. *
274.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de protec­tion contre les surten­sions 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Module de protec­tion contre les surten­sions
  • EVA003

    Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV040-170,EVN063-

    8.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • EVA004

    Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV040-170,EVN063-

    15.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • EVA103

    Inter verrouillage pour EV040-72, EVN063-80

    11.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • EVA203

    Module de protection 230VAC pour EV040-95, EVN063-200

    14.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    4P
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    690 - 690 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 - 230 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion du circuit de commande
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
Courant élec­trique
  • Courant d'em­ploi Ie sous 110 V DC1 iec60947-4
    80 A
  • Courant d'em­ploi Ie sous 220 V DC1 iec60947-4
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC1 selon IEC60947 - 4
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
    50 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC3
    50 - 50 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
    80 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC60947 - 4
    50 A
Dimen­sions
  • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
    10 mm
  • Profon­deur
    114 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    41,80 W
  • Puis­sance dissipée par la commande
    16 W
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
    29 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380 - 400 V AC AC1 selon IEC60947 - 4
    50 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220 - 230 V AC3 selon IEC60947 - 4
    15,50 kW
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
    1,20 - 1,20 Nm
  • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
    3,30 - 3,30 Nm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Type de connexion contrôle et contact aux
    Borne à vis
Raccor­de­ment
  • Type de contact
    4NO
  • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
    10 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    0
  • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
    0
  • Nombre de contacts NO
    4
  • Nombre de contacts NF
    0
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 60 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 80 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2020-09-10
PDF
332,99 kB
REACH declaration EVN080C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVN080C (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EVN080C | Hager Suisse

    Image produit EVN080C

  • Manuel

    Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

    Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

    Manuel de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

    Manuel en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration Of Conformity | Hager Suisse

    Declaration Of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Déclaration de conformité International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EV00701C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 ouvreur 7A à AC-3 tension de bobine 230VAC
    EV00701C
    Contacteur 3P + 1NF, 7A AC-3, bobine 230VAC
    Prix*
    30.75 CHF
    / pc. *
    30.75 CHF
    / pc. *
  • 2
    EV00710C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 230VAC
    EV00710C
    Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 230VAC
    Prix*
    30.75 CHF
    / pc. *
    30.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    EV00710D - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 24VAC
    EV00710D
    Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 24VAC
    Prix*
    30.75 CHF
    / pc. *
    30.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    EV00710E - Contacteur de puissance Hager 3P+1 fermeur 7A à AC-3 tension de bobine 24VDC
    EV00710E
    Contacteur 3P + 1NO, 7A AC-3, bobine 24VDC
    Prix*
    37.90 CHF
    / pc. *
    37.90 CHF
    / pc. *
  • 5
    EV00901C - Contacteur de puissance Hager 3P+1 ouvreur 9A à AC-3 tension de bobine 230VAC
    EV00901C
    Contacteur 3P + 1NF, 9A AC-3, bobine 230VAC
    Prix*
    34.20 CHF
    / pc. *
    34.20 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group