The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Contac­teurs de puis­sance
    • Acces­soires pour contac­teurs de puis­sance
    • EVA803
    Adaptateur de connexion Hager, entre démarreur de moteur et contacteur, pour contacteurs EV040…EV072
    EAN
    3250612230242
    E-nr.
    507 499 180
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    31
    • Acces­soires pour contac­teurs de puis­sance

    Adaptateur de connexion Hager démarreur de moteur et contacteurs EV040…EV072 EVA803

    Prix*
    44.80 CHF
    / pc. *
    44.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur de connexion Hager démarreur de moteur et contacteurs EV040…EV072

    EVA803

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration EVA803
    PDF
    RoHS report EVA803
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EVA803 | Hager Suisse

      Image produit EVA803

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EVA803 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EVA803

      Pièce de liaison MM52xN+Contacteur EV040-72

      PDF
    • Manuel

      Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

      Manuel de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Déclaration de conformité International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EVA103 - Dispositif de verrouillage Hager pour contacteurs EV040…EV072, EVN063…EVN080
      EVA103
      Inter verrouillage pour EV040-72, EVN063-80
      Prix*
      11.70 CHF
      / pc. *
      11.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      EVA202 - Module RC Hager 230VAC pour fusibles EV018…EV038, EVN032…EVN045, EVL014…EVL027
      EVA202
      Module de protection 230VAC pour EV018-38, EVN032-045
      Prix*
      13.40 CHF
      / pc. *
      13.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      EVA003 - Contact auxiliaire Hager 1F+1O pour EV040…EV170, EVN063…EVN200
      EVA003
      Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV040-170, EVN063-
      Prix*
      8.85 CHF
      / pc. *
      8.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      EVA104 - Dispositif de verrouillage Hager contacteurs EV080…170/EVN125…200 plaque montage
      EVA104
      Inter verrouillage pour EV080-170, EVN125-200
      Prix*
      113.00 CHF
      / pc. *
      113.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EVR00431D - Contacteur auxiliaire Hager 3 fermeurs+1 ouvreur 4A AC-15 tension bobine 24VAC
      EVR00431D
      Relais 3NO+1NF 4A, bobine 24V50/60Hz
      Prix*
      34.00 CHF
      / pc. *
      34.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group