The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires
    • EUU200
    Déclencheur à sous-tension AMD Hager EUU200, 1LN/3LN, U(S) = U(N) × 0.85, pour les applications d'éclairage de sécurité selon NIN 5.6.9, retardé au déclenchement 200 ms, fonction de test, affichage d'état LED, 2 contacts inverseurs (≤ 5 A / 250 V AC), 2UM
    EAN
    3250615600585
    E-nr.
    543 711 070
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires
    • Relais de surveillance du réseau, protec­tion du réseau et de l'ins­tal­la­tion
    • Relais de surveillance du réseau, protec­tion du réseau et de l'ins­tal­la­tion
    • Voir plus

    Déclencheur à sous-tension AMD Hager EUU200, 1LN/3LN ×0.85 2C (5A/250V) 2UM EUU200

    Prix*
    154.50 CHF
    / pc. *
    154.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Déclencheur à sous-tension AMD Hager EUU200, 1LN/3LN ×0.85 2C (5A/250V) 2UM

    EUU200

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 4 mm²
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      3N, 400/230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Déclen­che­ments
    • Tempo­ri­sa­tion maximum admis­sible
      0,20 s
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,20 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB
    REACH declaration EUU200
    PDF
    RoHS report EUU200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EUU200 | Hager Suisse

      Image produit EUU200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EUU200 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EUU200

      Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 2 contacts inverseurs

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06

      PDF
      703,21 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-11-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2022-11-22

      PDF
      271,80 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-11-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2022-11-22

      PDF
      316,04 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EUC100 - Relais surveillance de courant AMD Hager EUC100, 0.5…10A (1LN) 1C (5A/250V) 1UM
      EUC100
      Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur
      Prix*
      150.50 CHF
      / pc. *
      150.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      EUP100 - Relais surveillance de phase AMD Hager EUP100, 1LN/3LN 1C (5A/250V) 1UM
      EUP100
      Relais de contrôle phase 3P(N) 1 contact inverseur
      Prix*
      118.50 CHF
      / pc. *
      118.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      EUM200 - Relais surveillance de réseau AMD Hager EUM200, 1LN/3LN 2C (5A/250V) 2UM
      EUM200
      Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs
      Prix*
      220.00 CHF
      / pc. *
      220.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EUU100 - Déclencheur à sous-tension AMD Hager EUU100, 1LN/3LN ×0.85 1C (5A/250V) 1UM
      EUU100
      Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 1 contact inverseur
      Prix*
      131.00 CHF
      / pc. *
      131.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EUD100 - Relais surveillance de réseau AMD Hager EUD100, 1LN/3LN 1C (5A/250V) 1UM
      EUD100
      Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      Prix*
      150.50 CHF
      / pc. *
      150.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group