Relais de tension et fréquence • EU400 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
            • Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires
            • EU400
            EU400 - Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400
            EU400 - Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400

            Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400

            EU400

            EU400 - Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400
            EU400 - Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400
            • Appa­reils modu­laires
            • Gestion et surveillance de l'énergie

            Relais surveillance de tension et de fréquence AMD Hager EU400 EU400

            EAN
            3250612230235
            E-nr.
            543 711 600
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            33
            Prix*
            944,00 CHF
            / pc. *
            944.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Capa­cité
            • Nombre de modules
              6
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -20 - 55 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              1 - 2.5 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              1 - 4 mm²
            Fréquence
            • Fréquence
              40 - 70 Hz
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Déclen­che­ments
            • Tempo­ri­sa­tion maximum admis­sible
              999 s
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Rail DIN
            Dimen­sions
            • Hauteur
              105 mm
            • Largeur
              90 mm
            • Profon­deur
              69 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration EU400 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EU400 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image EU400 | Hager Suisse

              Image produit EU400

            • Guide d'installation

              Image 6LE002997C_EU400_L_A3_B_EN_WEB | Hager Suisse

              6LE002997C_EU400_L_A3_B_EN_WEB

              Guide d'installation en-GB 2021-10-25

              PDF
              1,43 MB
              Image 6LE003060C_EU400_L_A3_B_DE_WEB | Hager Suisse

              6LE003060C_EU400_L_A3_B_DE_WEB

              Guide d'installation de-DE 2021-10-25

              PDF
              1,45 MB
              Image 6LE003102C_EU400_L_A3_B_FR_WEB | Hager Suisse

              6LE003102C_EU400_L_A3_B_FR_WEB

              Guide d'installation fr-FR 2021-10-25

              PDF
              1,44 MB
              Image Mode d'emploi EU400 WEB - DE | Hager Suisse

              Mode d'emploi EU400 WEB - DE

              Guide d'installation de-DE 2016-02-10

              PDF
              2,76 MB
              Image Mode d'emploi EU400 WEB - EN | Hager Suisse

              Mode d'emploi EU400 WEB - EN

              Guide d'installation en-GB 2016-02-10

              PDF
              2,75 MB
              Image Mode d'emploi EU400 WEB - FR | Hager Suisse

              Mode d'emploi EU400 WEB - FR

              Guide d'installation fr-FR 2016-02-10

              PDF
              2,78 MB
            • Brochures techniques & CCTP

              Image Mode d’emploi Protection du réseau et de l’installation EU400 | Hager Suisse

              Mode d’emploi Protection du réseau et de l’installation EU400

              PDF
              2,78 MB
              Image Mode d’emploi Protection du réseau et de l’installation EU400 | Hager Suisse

              Mode d’emploi Protection du réseau et de l’installation EU400

              Brochures techniques & CCTP de-DE 2016-02-10

              PDF
              2,76 MB
              Image Quickguide Protection du réseau et de l’installation EU400 | Hager Suisse

              Quickguide Protection du réseau et de l’installation EU400

              Quickguide pour EU400

              PDF
              1,44 MB
              Image Quickguide Protection du réseau et de l’installation EU400 | Hager Suisse

              Quickguide Protection du réseau et de l’installation EU400

              Brochures techniques & CCTP de-DE 2021-10-25

              PDF
              1,45 MB
            • Annexe technique (produit unique)

              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2019-10-14 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2019-10-14

              PDF
              326,96 kB
              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2020-09-09 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2020-09-09

              PDF
              139,71 kB
            • Licence de produit

              Image Licence de produit International 2023-12-13 | Hager Suisse

              Licence de produit International 2023-12-13

              PDF
              1,46 MB
              Image Licence de produit International 2023-12-13 | Hager Suisse

              Licence de produit International 2023-12-13

              PDF
              1,92 MB
              Image Licence de produit International 2025-01-31 | Hager Suisse

              Licence de produit International 2025-01-31

              PDF
              504,54 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of conformity for Voltage and frequency relay | Hager Suisse

              Declaration of conformity for Voltage and frequency relay

              Déclaration de conformité International 2019-06-26

              PDF
              83,80 kB
              Image Déclaration de conformité International 2019-05-29 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité International 2019-05-29

              PDF
              223,83 kB
              Image Komponentenzertifikat | Hager Suisse

              Komponentenzertifikat

              Déclaration de conformité de-DE 2024-07-22

              PDF
              1,35 MB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ED183 - Délesteur Hager 3.1A+5.7A
              ED183
              Relais d'intensité 6.7A - 39A
              Prix*
              111.50 CHF
              / pc. *
              111.50 CHF
              / pc. *
            • 2
              ERC125 - Contacteur AMD Hager ERC 230VAC 1 fermeur 0 ouvreur 25A 1UM
              ERC125
              Contacteur à commande manuelle 25A, 1F, 230V
              Prix*
              51.30 CHF
              / pc. *
              51.30 CHF
              / pc. *
            • 3
              ERC216 - Relais AMD Hager 230VAC 2 fermeur 0 ouvreur 16A 230VAC 1UM
              ERC216
              Relais de commande 16A, 2F, 230V
              Prix*
              56.30 CHF
              / pc. *
              56.30 CHF
              / pc. *
            • 4
              ERC218 - Relais AMD Hager 230VAC 1 fermeur 1 ouvreur 0 inverseur 16A 230VAC 1UM
              ERC218
              Relais de commande 16A, 1F+1O, 230V
              Prix*
              56.30 CHF
              / pc. *
              56.30 CHF
              / pc. *
            • 5
              ERC225 - Contacteur AMD Hager ERC 230VAC 2 fermeur 0 ouvreur 25A 1UM
              ERC225
              Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V
              Prix*
              50.75 CHF
              / pc. *
              50.75 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group