Contacteur Silencieux 25A, 4O, 12V ESL426S
EAN
3250612400201
E-nr.
507 435 243
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Tension circuit de commande en CC0 V
-
Tension circuit de commande en CA12 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal25 A
-
Courant thermique en air libre25 A
-
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A25 A
-
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B8.5 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé35.75 mm
Puissance
-
Consommation à l'appel2.9 W
-
Consommation de maintien2.9 W
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
-
Puissance dissipée par contact1.5 W
-
Puissance dissipée par la commande2.9 W
-
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A4.6 kW
-
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B880 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A13.8 kW
-
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B2.6 kW
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture15 ms
-
Temps de reponse à la fermeture25 ms
Résistance
-
Valeur ohmique nominale de la bobine22.3 Ω
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles30000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000000
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle500 VA
-
Lampes fluorescentes compensées duo990 VA
-
charge max. de lampe fluorescente490 VA
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1100 W
Connexion
-
Nombre de contacts4
-
Section de raccordement en câble rigide pour la commande1 / 10 mm²
Equipement
-
AccessoriableOui
Utilisation
-
commande sur place/manuelleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP2X
-
Classe de protectionclasse II
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com