The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EKR0600LE2
    EAN
    4012002245668
    VPE
    1 pc.

    Cassette inox R06 LE hauteur extér. 43mm EKR0600LE2

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cassette inox R06 LE hauteur extér. 43mm

    EKR0600LE2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GBVC300
    GBVC300
    117.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    GTVD200
    GTVD200
    7.20 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    GTV6FLFQR06
    GTV6FLFQR06
    Supp. appar. maxi 6xFLF t. I+II Q06/R06
    32.50 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage
    • RLV0630

      5.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Forme
    • Forme
      Rond
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      115 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      215 mm
    • Hauteur
      115 mm
    • Taille nomi­nale
      215 mm
    • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
      38 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
      R06
    Equi­pe­ment
    • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
      Oui
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
      6
    • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
      2
    • Nombre de sorties de câbles
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      3 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      1,5 kN
    Matière
    • Couleur sortie de conduit
      Argent
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
      Oui
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
      Oui
    • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
      Oui
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
      IP30

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EKR0600LE2 | Hager Suisse

      Image produit EKR0600LE2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EKR0600LE2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EKR0600LE2

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-06-02

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Image Mode d'emploi de-DE 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2020-01-01

      PDF
      38,45 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group