![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
EKR0600BL1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur d'encastrement minimale100 mm
-
Diamètre d'installation215 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement23 mm
-
Forme de couverclearrondir
-
Couleuracier inoxidable
-
Matièreacier inoxydable
-
Groupe de matériauacier inoxydable
-
Nombre de boîte d'appareillage0
-
Nombre de sorties de câbles0
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EKR0600BL1
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour EKR0600BL1
PDF676 KB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP112 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EKR0600BL1
Declaration
PDF42 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EKR0600BL1 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EKR0600BL1 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com