EKQ1200TM1

EAN
4012002245613
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Longueur inté­rieur
    244 mm
  • Largeur inté­rieur
    244 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    23 mm
Matières
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Couleur sortie de câble
    silver
  • Matière
    acier inoxy­dable
  • Maté­riau de sortie de câble
    -
  • Groupe de maté­riau
    acier inoxy­dable
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    3
  • Nombre de sorties de câbles
    1
  • Version sortie de câble
    Visible
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Résis­tance au choc
    IK10
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    3, 3

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EKQ1200TM1 | Hager Suisse

    Image produit EKQ1200TM1

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour EKQ1200TM1 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour EKQ1200TM1

    PDF
    676 KB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour EKQ1200TM1 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour EKQ1200TM1

    Declaration

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EKQ1200TM1 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour EKQ1200TM1 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour EKQ1200TM1 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour EKQ1200TM1 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.