The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de boîtes de sol
    • EKQ06D
    Joint de rechange Hager, pour cassette nivelable EKQ et UD-ZuHause UDKQ grandeur Q06
    EAN
    4012740028882
    E-nr.
    154 757 602
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de boîtes de sol

    Joint de rechange Hager pour cassette nivelable EKQ et UDKQ grandeur Q06 EKQ06D

    Prix*
    35.25 CHF
    / pc. *
    35.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Joint de rechange Hager pour cassette nivelable EKQ et UDKQ grandeur Q06

    EKQ06D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 12 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • EKQ060LE15

      Cassette inox Q06 LE hauteur interne 15mm

      334.00 CHF  / pc.*
    • EKQ060BL15

      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm

      276.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ060BL25

      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 25mm, 20kN

      1 065.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ060BL15

      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm, 20kN

      998.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ060TM25

      Cassette inox Q06 TM hauteur interne 25mm, 20kN

      1 147.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ060TM15

      Cassette inox Q06 TM hauteur interne 15mm, 20kN

      1 010.00 CHF  / pc.*
    • EKQ060BL25

      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 25mm

      318.00 CHF  / pc.*
    • EKQ060LE25

      Cassette inox Q06 LE hauteur interne 25mm

      363.00 CHF  / pc.*
    • EKQ060TM15

      Cassette inox Q06 TM hauteur interne 15mm

      475.00 CHF  / pc.*
    • EKQ060TM25

      Cassette inox Q06 TM hauteur interne 25mm

      510.00 CHF  / pc.*
    • UDKQ06E15FLF4

      UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 4x FLF

      338.00 CHF  / pc.*
    • UDKQ06E15FLF6

      UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 6x FLF

      361.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Poly­éthy­lène (PE)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKQ06D
    PDF
    RoHS report EKQ06D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EKQ06D | Hager Suisse

      Image produit EKQ06D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EKQ06D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EKQ06D

      Joint de rechange Q06 pour EKQ06 & UDKQ06E

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  International 2022-08-29 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-08-29

      PDF
      4,17 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2022-10-25 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2022-10-25

      STP
      713,29 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12

      PDF
      594,89 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EKQ120BL25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL25
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm
      Prix*
      333.00 CHF
      / pc. *
      333.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EKQ060LE15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 LE 6 22×200×200mm acier inoxydable
      EKQ060LE15
      Cassette inox Q06 LE hauteur interne 15mm
      Prix*
      334.00 CHF
      / pc. *
      334.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EKQ060BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 6 22×200×200mm acier inoxydable
      EKQ060BL15
      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      276.00 CHF
      / pc. *
      276.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKSQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN
      Prix*
      949.00 CHF
      / pc. *
      949.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      UDQ12H - Extension de hauteur Hager pour UD-ZuHause Q12
      UDQ12H
      Extension de la hauteur pour UDKQ12E & UDBDQ12
      Prix*
      58.10 CHF
      / pc. *
      58.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group