EKQ0600TM2

EAN
4012002245569
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    115 mm
  • Hauteur produit installé
    115 mm
  • Longueur inté­rieur
    200 mm
  • Largeur inté­rieur
    200 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    38 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    carré
Matières
  • Couleur
    acier inoxi­dable
  • Couleur sortie de câble
    silver
  • Matière
    acier inoxy­dable
  • Maté­riau de sortie de câble
    -
  • Groupe de maté­riau
    acier inoxy­dable
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    6
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    2
  • Nombre de sorties de câbles
    1
  • Version sortie de câble
    Visible
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 3 kN
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.