![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
EKQ0600LE2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur d'encastrement minimale115 mm
-
Hauteur produit installé115 mm
-
Longueur intérieur200 mm
-
Largeur intérieur200 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement38 mm
-
Forme de couverclecarré
-
Couleuracier inoxidable
-
Couleur sortie de câblesilver
-
Matièreacier inoxydable
-
Matériau de sortie de câble-
-
Groupe de matériauacier inoxydable
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
-
Nombre de boîte d'appareillage2
-
Nombre de sorties de câbles1
-
Version sortie de câbleTournant
-
HomologationsEN50085-2-2
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK10
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EKQ0600LE2
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour EKQ0600LE2
PDF676 KBNotice d'installation pour EKQ0600LE2
PDF38 KB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour EKQ0600LE2
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP112 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EKQ0600LE2
Declaration
PDF42 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EKQ0600LE2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EKQ0600LE2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com