The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • EKQ0600LE1

Cassette inox Q06 LE hauteur extér. 28mm EKQ0600LE1

EAN
4012002245538
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Cassette inox Q06 LE hauteur extér. 28mm

EKQ0600LE1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
GBVC300
GBVC300
114.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
GTVD200
GTVD200
7.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
GTV6FLFQR06
GTV6FLFQR06
Supp. appar. maxi 6xFLF t. I+II Q06/R06
74.30 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage 1 produit(s) disponible(s)
  • Boîtier de raccor­de­ment de sol encastré 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage
  • Boîtier de raccor­de­ment de sol encastré
  • RLV0630

    5.80 CHF  / pc.*
  • UDBDQ06

    Boîte de sol pour recevoir des unités d'alimentation Q06 ou des cassettes Q06

    221.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Forme
  • Forme
    Carré
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    100 mm
  • Longueur inté­rieur
    200 mm
  • Largeur de montage
    200 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Taille nomi­nale
    200 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    23 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
    Q06
Equi­pe­ment
  • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
    Oui
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    6
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    2
  • Nombre de sorties de câbles
    1
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
    3 kN
  • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
    1,5 kN
Instal­la­tion, montage
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
    Oui
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
    Oui
Matière
  • Couleur sortie de conduit
    Argent
  • Matière
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
Fonc­tions
  • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
    Oui
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
    IP30

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EKQ0600LE1 | Hager Suisse

    Image produit EKQ0600LE1

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit EKQ0600LE1 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit EKQ0600LE1

    Cassette inox Q06 LE hauteur extér. 28mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
    Image Mode d'emploi de-DE 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-DE 2020-01-01

    PDF
    38,45 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group