EKQ0600BL2

EAN
4012002245521
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    115 mm
  • Hauteur produit installé
    115 mm
  • Longueur inté­rieur
    200 mm
  • Largeur inté­rieur
    200 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    38 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    carré
Matières
  • Couleur
    acier inoxi­dable
  • Matière
    acier inoxy­dable
  • Groupe de maté­riau
    acier inoxy­dable
Equi­pe­ment
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    0
  • Nombre de sorties de câbles
    0
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 3 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.