![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Sonde de température extérieure EK086
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C10 kΩ
-
Raccord à visavec raccord à vis Ø 12,5 mm (PG 7)
-
Type de montagesaillie
-
Longueur de câble de sondemax. 50 m
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Section de raccordement conseillée de la sonde1.5 mm²
-
Longueur du câble de raccordement0 m
-
Type de sondesonde extérieure
-
Indice de protection IPIP65
-
Température de service-30…50 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EK086
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour EK086
PDF303 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EK086 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EK086 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com