![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Boîte pour montage des détecteurs de présence en saillie EE813
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationen saillie
-
Produit associéEE810, EE811, EE812
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Dimensions (Ø x H)70 x 45 mm
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Câbleavec entrée de câble
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleEN SAILLIE, ACCESSOIRES
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EE813
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE813
PDF147 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com