Détecteur de mouvement 360° semi-encastré EE805

EAN
3250612258055
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 V
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V~ +10%/-15%
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion (ohmique)
    max. 10 A
Dimen­sions
  • Dimen­sions (Ø x H)
    100 x 50 mm
  • Largeur produit installé
    19 mm
  • Ø des ouver­tures d'en­cas­tre­ment
    75 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée
    2.5…3.5 m
  • Épais­seur de paroi d’en­cas­tre­ment
    5…20 mm
Puis­sance
  • Puis­sance éclai­rage halo­gène 230V
    0 / 1000 W
  • Puis­sance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Puis­sance absorbée (veille)
    1.2 W
  • Puis­sance éclai­rage incan­des­cent
    0 / 1000 W
  • Puis­sance maximum en halo­gène TBT (ferro) par sortie
    500 W
Alimen­ta­tion
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230V +10% / -15%
Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 °
  • Ø du champ de détec­tion, au niveau du sol
    ≈ 6 m
Matières
  • Couleur
    blanc
Gestion de l'éclai­rage
  • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de lumi­no­sité
    5 / 1000 Lux
  • Lampes fluo­res­centes avec ballasts élec­tro­niques (BE)
    8 x 58 W
Gestion des ampoules fluo­res­centes
  • Lampes à économie d'énergie
    10 x 20 W
  • Lampes fluo­res­centes non compen­sées
    1000 W
Gestion des ampoules incan­des­centes
  • Ampoules à incan­des­cence halo­gènes 12 V
    500 VA
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    1000 W
Instal­la­tion, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Type de montage
    encastré
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de contact
    1O
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à ressort
Confi­gu­ra­tion
  • Sensi­bi­lité réglable
    Non
  • Durée de commu­ta­tion, réglable
    5 s…15 mn
Eléments fournis
  • Compo­sant
    avec maté­riel de fixa­tion
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    classe II
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0…45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20…60 °C
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appli­ca­tions
    Détec­teurs de mouve­ment
  • Gamme design prin­ci­pale
    DÉTEC­TEURS DE MOUVE­MENT

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.