Détecteur de mouvement 360° saillie EE804

EAN
3250612258048
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 V
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Dimen­sions (Ø x H)
    100 x 50 mm
  • Largeur produit installé
    105.5 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée
    2.5…3.5 m
Alimen­ta­tion
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230V +10% / -15%
Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 °
  • Angle de détec­tion
    360 °
  • Ø du champ de détec­tion, au niveau du sol
    ≈ 6 m
  • Distance de détec­tion fron­tale
    6 m
  • Distance de détec­tion laté­rale
    6 m
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    matière plas­tique
Gestion de l'éclai­rage
  • Lumi­no­sité de déclen­che­ment, réglable
    ≈ 5…1000 lx
  • Plage de mesure de lumi­no­sité
    5 / 1000 Lux
Instal­la­tion, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Type de montage
    saillie
Connexion
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
Confi­gu­ra­tion
  • Sensi­bi­lité réglable
    Non
  • Durée de commu­ta­tion, réglable
    5 s…15 mn
Eléments fournis
  • Compo­sant
    avec maté­riel de fixa­tion
Equi­pe­ment
  • Angle de détec­tion hori­zontal
    360 °
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
  • Classe de protec­tion
    classe II
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0…45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20…60 °C
  • Consom­ma­tion éner­gé­tique
    faible besoin en énergie propre
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appli­ca­tions
    Détec­teurs de mouve­ment
  • Gamme design prin­ci­pale
    DÉTEC­TEURS DE MOUVE­MENT

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.