Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire EE003
EAN
3250612250035
E-nr.
535 903 500
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Dimensions
-
Profondeur produit installé37 mm
-
Hauteur produit installé32 mm
-
Longueur89 mm
-
Largeur produit installé48 mm
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +/- 10%
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Installation, montage
-
Type de montagesaillie
Connexion
-
Section de conducteur0.75…4 mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…4 mm²
Equipement
-
Type de sondesonde de luminosité
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…60 °C
-
Température de stockage/transport-30…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com