Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire EE002
EAN
3250612250028
E-nr.
535 903 400
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé90 mm
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Longueur30 mm
-
Largeur produit installé40 mm
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Matières
-
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Connexion
-
Longueur de câble de sonde1 m
-
Section de conducteur (flexible)2 x 0.75 mm²
Equipement
-
Type de sondesonde de luminosité
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…60 °C
-
Température de stockage/transport-30…60 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com